10302187
551021
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 82,3399 € |
| 10 - 49 | 39,213 € |
| 50 + | 37,2561 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura de la cabeza | 35.0 mm |
|---|---|
| Altura de la cabeza | 1.378 in |
| Altura general | 2.953 in |
| Altura general | 75.0 mm |
| Diámetro | 35.0 mm |
| Diámetro | 1.378 in |
| Diámetro del cuerpo | 1.378 in |
| Diámetro del cuerpo | 35.0 mm |
| Altura del cuerpo | 1.102 in |
| Altura del cuerpo | 28.0 mm |
| Diámetro de la bola | 25.4 mm |
| Diámetro de la bola | 1 in |
| Medida de la rosca | M8 |
| Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 125.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 125.0 kg |
| Tipo | Bolas de transferencia - Alta resistencia |
| Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar