10302163
551019
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 25,0489 € |
| 25 + | 23,788 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura de la cabeza | 30.0 mm |
|---|---|
| Altura de la cabeza | 1.181 in |
| Altura general | 2.165 in |
| Altura general | 55.0 mm |
| Diámetro | 30.0 mm |
| Diámetro | 1.181 in |
| Diámetro del cuerpo | 1.181 in |
| Diámetro del cuerpo | 30.0 mm |
| Altura del cuerpo | 1.024 in |
| Altura del cuerpo | 26.0 mm |
| Diámetro de la bola | 19.0 mm |
| Diámetro de la bola | 0.748 in |
| Medida de la rosca | M8 |
| Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 50.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 50.0 kg |
| Tipo | Bolas de transferencia - Alta resistencia |
| Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar