10302156
551018
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 24,13 € |
25 + | 22,928 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 4.0 mm |
---|---|
Head Height | 0.157 in |
Overall Height | 30.0 mm |
Overall Height | 1.181 in |
Diameter | 30.0 mm |
Diameter | 1.181 in |
Body Diameter | 30.0 mm |
Body Diameter | 1.181 in |
Body Height | 26.0 mm |
Body Height | 1.024 in |
Ball Diameter | 19.0 mm |
Ball Diameter | 0.748 in |
Ball Up Load Capacity | 50.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 110.2 lbs |
Type | Heavy-Duty Ball Transfer |
Commodity Code | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar