Menu Search

Bolas de Transferencia 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

Esta unidad de bola de transferencia de alta resistencia contiene soportes de acero al carbono con carcasas zincadas y se ha diseñado para ofrecer una mejor vida útil. Vienen sellados o con un orificio de salida de la suciedad. Pueden utilizarse en aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas, líneas de montaje y carga de máquinas.
Referencia de Essentra:

10302149

Número de pieza del fabricante:

551017

73 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 36,0396 €
50 - 249 17,1577 €
250 + 16,3009 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

36,04 €

1 x 36,0396 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 20.0 mm
Altura general 48.0 mm
Diámetro 20.0 mm
Diámetro del cuerpo 20.0 mm
Altura del cuerpo 17.0 mm
Diámetro de la bola 12.7 mm
Medida de la rosca M6
Capacidad de carga de la bola hacia abajo 25.0 kg
Tipo Bolas de transferencia - Alta resistencia
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros