10302132
551016
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 17,6315 € |
| 25 + | 16,7472 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura de la cabeza | 0.079 in |
|---|---|
| Altura de la cabeza | 2.0 mm |
| Altura general | 0.787 in |
| Altura general | 20.0 mm |
| Diámetro | 0.787 in |
| Diámetro | 20.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 20.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.787 in |
| Altura del cuerpo | 0.669 in |
| Altura del cuerpo | 17.0 mm |
| Diámetro de la bola | 0.5 in |
| Diámetro de la bola | 12.7 mm |
| Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 25.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 25.0 kg |
| Tipo | Bolas de transferencia - Alta resistencia |
| Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar