10302118
551014
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 40,9996 € |
| 50 + | 38,9432 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura de la cabeza | 0.543 in |
|---|---|
| Altura de la cabeza | 13.8 mm |
| Altura general | 36.8 mm |
| Altura general | 1.449 in |
| Diámetro | 2.165 in |
| Diámetro | 55.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 45.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 1.772 in |
| Altura del cuerpo | 23.0 mm |
| Altura del cuerpo | 0.906 in |
| Diámetro de la bola | 1.181 in |
| Diámetro de la bola | 30.0 mm |
| Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 350.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 350.0 kg |
| Tipo | Bolas de transferencia - Alta resistencia |
| Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar