Menu Search

Bolas de Transferencia 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

Esta bola de transferencia de alta resistencia contiene soportes de acero al carbono con carcasas zincadas y pueden atornillarse en la aplicación. Vienen sellados o con un orificio de salida de la suciedad. Pueden utilizarse en aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas, líneas de montaje y carga de máquinas.
Referencia de Essentra:

10302101

Número de pieza del fabricante:

551013

85 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 29,3711 €
50 + 27,9008 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

293,71 €

10 x 29,3711 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 9.8 mm
Altura general 30.5 mm
Diámetro 45.0 mm
Diámetro del cuerpo 36.0 mm
Altura del cuerpo 20.7 mm
Diámetro de la bola 22.2 mm
Capacidad de carga de la bola hacia abajo 180.0 kg
Tipo Bolas de transferencia - Alta resistencia
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros