Menu Search

Bobina de fibra Tornillo 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Natural

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Referencia de Essentra:

10111772

Número de pieza del fabricante:

OFSB-4-85-19

653 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 + 1,5785 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

157,85 €

100 x 1,5785 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Screw, Rivet
Altura general 7.6 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Número de orificios de montaje 5
Cantidad del paquete 100
Radio 43.2 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros