Menu Search

Bobina de fibra Adhesivo 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Natural

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Referencia de Essentra:

10316078

Número de pieza del fabricante:

OFSB-4-85-01A

702 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,1861 €
500 + 1,1275 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

118,61 €

100 x 1,1861 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Adhesivo
Altura general 7.6 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Número de orificios de montaje 4
Cantidad del paquete 100
Radio 43.2 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros