Menu Search

Bobina de fibra Tornillo 8.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Negro

La bobina de fibra de 35 mm de radio se puede atornillar. También se puede apilar utilizando el poste de apilamiento EFA04-53-ASS o montarse sobre una placa usando el accesorio EFA04-27-ASS. Puede tener cabida para 15 m de fibra de 900 micras.
Referencia de Essentra:

10312865

Número de pieza del fabricante:

EFA04-76-001

51 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 10,4461 €
500 + 9,9265 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

1.044,61 €

100 x 10,4461 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Incluye 35 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Método de montaje Screw
Tipo 2
Tamaño del orificio del contrataladro 4.6 mm
Altura general 8.0 mm
Material completo Poliamida 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Almacenamiento máximo 15.0 m of 900.0 Micron Fibre
Número de orificios de montaje 8
Cantidad del paquete 100
Radio 35.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros