10312346
EFA04-10-ASS
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 7,9327 € |
| 500 + | 7,5344 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Incluye | EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads |
| Método de montaje | Sin montar |
| Tipo | 2 |
| Tamaño del orificio del contrataladro | 0.181 in |
| Tamaño del orificio del contrataladro | 4.6 mm |
| Altura general | 0.154 in |
| Altura general | 3.9 mm |
| Material completo | Poliamida 6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Almacenamiento máximo | 3,0 m de 900,0 mm de fibra |
| Número de orificios de montaje | 8 |
| Cantidad del paquete | 100 |
| Radio | 30.0 mm |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar