Menu Search

Bobina de fibra Tornillo 3.9 mm 30.0 mm Nylon 6 Negro

La bobina de fibra de 30 mm de radio se puede atornillar. También se puede apilar utilizando el poste de apilamiento EFA04-53-ASS o montarse sobre una placa usando el accesorio EFA04-27-ASS. Puede tener cabida para 3 m de fibra de 900 micras.
Referencia de Essentra:

10312353

Número de pieza del fabricante:

EFA04-10-001

3028 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 5,926 €
500 + 5,6298 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

592,60 €

100 x 5,926 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Incluye 30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Método de montaje Screw
Tipo 2
Tamaño del orificio del contrataladro 4.6 mm
Altura general 3.9 mm
Material completo Poliamida 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Almacenamiento máximo 3,0 m de 900,0 mm de fibra
Número de orificios de montaje 8
Cantidad del paquete 100
Radio 30.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros