Menu Search

Bobina de fibra Tornillo 4.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Negro

La bobina de fibra de 25 mm de radio se puede atornillar. También se puede apilar utilizando el poste de apilamiento EFA04-53-ASS o montarse sobre una placa usando el accesorio EFA04-27-ASS. Puede tener cabida para 2,5 m de fibra de 900 micras.
Referencia de Essentra:

10312308

Número de pieza del fabricante:

EFA04-04-001

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 4,7411 €
500 + 4,5034 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

474,11 €

100 x 4,7411 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Incluye 25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Método de montaje Screw
Tipo 1
Tamaño del orificio del contrataladro 4.6 mm
Altura general 4.0 mm
Material completo Poliamida 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Almacenamiento máximo 2,5 m de 900,0 mm
Número de orificios de montaje 8
Cantidad del paquete 100
Radio 25.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros