Menu Search

Bisagra oculta M4 36.0 mm 60.0 mm Acero zincado

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Referencia de Essentra:

20078430

Número de pieza del fabricante:

695631E

126 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,0751 €
100 - 499 2,9107 €
500 + 2,6197 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

4,08 €

1 x 4,0751 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general de la hoja 60.0 mm
Anchura general 22.5 mm
Diámetro del pasador 5.0 mm
Código de material 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros