Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20124328
295634E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 14,3503 € |
| 100 + | 10,2502 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Anchura de la hoja de la puerta | 0.591 in |
|---|---|
| Anchura de la hoja de la puerta | 15.0 mm |
| Grosor de la hoja | 2.0 mm |
| Grosor de la hoja | 0.079 in |
| Distancia de desplazamiento | 0.945 in |
| Distancia de desplazamiento | 24.0 mm |
| Longitud general de la hoja | 60.0 mm |
| Longitud general de la hoja | 2.362 in |
| Anchura general | 38.0 mm |
| Anchura general | 1.496 in |
| Diámetro del pasador | 0.197 in |
| Diámetro del pasador | 5.0 mm |
| Material del cuerpo | Acero |
| Tipo de bisagra | Concealed Hinge |
| Método de montaje | Soldadura |
| Orientación de montaje | Universal |
| Número de orificios de montaje | 2 |
| Material del pasador | Acero inoxidable |
| Calidad de extraíble | Extraíble |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar