Menu Search

Bisagra oculta 20.0 mm 40.0 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

20124298

Número de pieza del fabricante:

295403E

225 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 23,966 €
100 + 17,1186 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

23,97 €

1 x 23,966 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Anchura de la hoja de la puerta 15.0 mm
Grosor de la hoja 2.0 mm
Distancia de desplazamiento 20.0 mm
Longitud general de la hoja 60.0 mm
Anchura general 38.0 mm
Diámetro del pasador 5.0 mm
Material del cuerpo Acero inoxidable
Tipo de bisagra Concealed Hinge
Método de montaje Soldadura
Orientación de montaje Universal
Número de orificios de montaje 2
Material del pasador Acero inoxidable
Calidad de extraíble Extraíble
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros