Menu Search

Bisagra oculta 84.0 mm 135 ° Acero

Referencia de Essentra:

20068738

Número de pieza del fabricante:

289632002

250 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 1,6662 €
1250 + 1,4996 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

416,55 €

250 x 1,6662 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 84.0 mm
Anchura general 18.0 mm
Diámetro del pasador 5.0 mm
Longitud del Pasador 14.5 mm
Material del cuerpo Acero
Tipo de bisagra Pasador y bisagras con muelle
Incluye Fijaciones no incluidas
Material completo Acero
Forma del orificio de montaje Redonda
Método de montaje Screw;Bolt;Weld
Orientación de montaje A mano izquierda
Número de orificios de montaje 2
Material del pasador Acero
Calidad de extraíble Acción de muelle desmontable
Características especiales Con resorte, oculto
Código de material 8301600090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros