Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20068721
289632001
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,6224 € |
| 2500 + | 1,4601 € |
| Longitud general | 84.0 mm |
|---|---|
| Longitud general | 3.307 in |
| Anchura general | 18.0 mm |
| Anchura general | 0.709 in |
| Diámetro del pasador | 5.0 mm |
| Diámetro del pasador | 0.197 in |
| Longitud del Pasador | 84.0 mm |
| Longitud del Pasador | 3.307 in |
| Material del cuerpo | Acero |
| Tipo de bisagra | Pasador y bisagras con muelle |
| Incluye | Fijaciones no incluidas |
| Material completo | Acero |
| Forma del orificio de montaje | Redonda |
| Método de montaje | Tornillo |
| Orientación de montaje | A mano derecha |
| Número de orificios de montaje | 2 |
| Material del pasador | Acero |
| Calidad de extraíble | Acción de muelle desmontable |
| Características especiales | Con resorte, oculto |
| Código de material | 8301600090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar