20068691
289402002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 + | 3,0983 € |
| Longitud general | 84.0 mm |
|---|---|
| Longitud general | 3.307 in |
| Anchura general | 0.709 in |
| Anchura general | 18.0 mm |
| Diámetro del pasador | 5.0 mm |
| Diámetro del pasador | 0.197 in |
| Longitud del Pasador | 84.0 mm |
| Longitud del Pasador | 3.307 in |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Tipo de bisagra | Pasador y bisagras con muelle |
| Incluye | Fijaciones no incluidas |
| Material completo | Acero inoxidable |
| Forma del orificio de montaje | Redonda |
| Método de montaje | Tornillo |
| Orientación de montaje | A mano izquierda |
| Número de orificios de montaje | 2 |
| Material del pasador | Acero inoxidable |
| Calidad de extraíble | Acción de muelle desmontable |
| Características especiales | Con resorte, oculto |
| Código de material | 8301600090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar