La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Código De La Serie: SR5468
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Orientación de montaje | Material del pestillo | Longitud general de la hoja | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4295 € - 2,6994 € | 783 En stock |
A mano izquierda
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,2588 € - 3,5138 € | 1868 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
2,4295 € - 2,6994 € | 864 En stock |
A mano derecha
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,9326 € - 3,0063 € | 1 En stock |
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,9166 € - 4,537 € | 484 En stock |
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
5,3838 € - 7,5373 € | 50 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
14,2552 € - 19,9573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
17,6954 € - 24,7736 € | 260 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
5,3178 € - 8,2721 € | 216 En stock |
Universal
|
Acero
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
6,0358 € - 13,3488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
6,3654 € - 14,0595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
10273869 | 5,9328 € - 13,1119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
13,5754 € - 20,015 € | 128 En stock |
Universal
|
ABS
|
4.681 in
118.9 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
5,8195 € - 12,8647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
10281222 | 8,1164 € - 17,9529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
25,6676 € - 56,753 € | 287 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
50,7584 € - 112,1979 € | 125 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
30,3232 € - 67,0221 € | 74 En stock |
Mano opuesta
|
Acero
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
30,3232 € - 67,0221 € | 19 En stock |
A mano izquierda
|
Acero
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar