Menu Search

Bisagra de tensión 43.0 mm 36.5 mm POM Blanco

Esta bisagra de tensión ajustable se utiliza cuando no es necesario mantener las puertas en una posición abierta. Adecuado para puertas que se abren tanto horizontal como verticalmente. Proporciona resistencia al movimiento y evita el cierre repentino.
Referencia de Essentra:

10366882

Número de pieza del fabricante:

274204350005

9 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 6,1995 €
50 + 5,8874 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

62,00 €

10 x 6,1995 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 43.0 mm
Anchura general 36.5 mm
Tensión Ajustable Ajustable
Tipo de fijación Screw
Depresión del orificio de montaje Round
Forma del orificio de montaje Redonda
Número de orificios de montaje 4
Tipo Adjustable Friction Hinge
Material del cuerpo POM
Finalizar Sin acabado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros