Menu Search

Bisagra de tensión 35.0 mm 30.0 mm Aluminio Negro

Esta bisagra de tensión ajustable se utiliza cuando no es necesario mantener las puertas en una posición abierta. Adecuado para puertas que se abren tanto horizontal como verticalmente. Proporciona resistencia al movimiento y evita el cierre repentino.
Referencia de Essentra:

10352878

Número de pieza del fabricante:

1501222

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 31,2605 €
50 - 249 14,8835 €
250 + 14,1419 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

31,26 €

1 x 31,2605 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión máxima 1.00 Nm
Longitud general 35.0 mm
Anchura general 30.0 mm
Tipo de fijación Screw
Depresión del orificio de montaje Round
Forma del orificio de montaje Redonda
Número de orificios de montaje 4
Tipo Leaf Hinge
Finalizar Sin acabado
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros