Menu Search

Bisagras de torsión - Eje doble

En stock

Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Anchura general Material completo Compra
228,6351 € - 505,4005 € 50 En stock
50.0 mm
76.0 mm
Acero inoxidable
118,4218 € - 261,7657 € 12 En stock
60.0 mm
30.0 mm
Acero inoxidable
Bisagra de tensión 50.0 mm 76.0 mm Acero inoxidable 303

10300015

Rango de precios
505,4005 € - 228,6351 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    76.0 mm
  • Forma del orificio de montaje
    Redonda
  • Número de orificios de montaje
    8
Bisagra de tensión 60.0 mm 30.0 mm Acero inoxidable 303

10300022

Rango de precios
261,7657 € - 118,4218 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Forma del orificio de montaje
    Redonda
  • Número de orificios de montaje
    8