Menu Search

Bisagra de posición fija 67.0 mm (L) 55.0 mm (A) Negro

Referencia de Essentra:

10281086

Número de pieza del fabricante:

497564

12 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 236,3571 €
25 - 124 112,551 €
125 + 106,9234 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

236,36 €

1 x 236,3571 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 4.5 mm
Tensión máxima 1.8 Nm
Longitud general 67.0 mm
Anchura general 55.0 mm
Material Aluminio
Color Negro
Código de material 7616991099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros