Menu Search

Bisagra de tensión 60.0 mm (L) 60.0 mm (A) Negro

Adjustable torque hinge made of durable ZAMAK with a stainless steel pin, black powder coating finish, and torque easily adjustable using a 3 mm hex wrench.
Referencia de Essentra:

20961817

Número de pieza del fabricante:

20961817

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 10,368 €
500 + 9,3312 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

1.036,80 €

100 x 10,368 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 7.5 mm
Longitud general 60.0 mm
Anchura general 60.0 mm
Material Zamak
Color Negro
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros