Menu Search

Bisagra de soldadura 80.0 mm 60.0 mm Cromado

A Modular Lift-off Hinge is made from Steel the hinge comprises of two leaves and a single pin, It allows for fast assembly of components in-house. The leaves can be customised before assembly by simply bending, drilling or punching.
Referencia de Essentra:

10300060

Número de pieza del fabricante:

550074

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 15,1796 €
25 - 124 7,2248 €
125 + 6,8652 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

15,18 €

1 x 15,1796 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rotación máxima 180
Longitud general 80.0 mm
Anchura general 60.0 mm
Diámetro del pasador 6.0 mm
Método de montaje Pasador
Material del pasador Acero
Material completo Acero
Tipo Leaf Hinge

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros