Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Código De La Serie: SR5506 ,SR5562
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Número de orificios de montaje | Finalizar | Material | Forma de la hoja | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,1164 € - 17,9529 € | 127 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,1388 € - 13,5651 € | 122 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
10299876 | 6,077 € - 13,4312 € | 675 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
15,2337 € - 33,6604 € | 48 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10260296 | 1,5038 € - 1,581 € | 1644 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Sin acabado
|
PA GF
|
Rectangular
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
5,3251 € - 5,6032 € | 104 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
Sin acabado
|
PA GF
|
Rectangular
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
11,1755 € - 24,6994 € | 139 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
8,6314 € - 19,0859 € | 267 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
6,3715 € - 6,7053 € | 2550 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
9,3431 € - 9,8272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
9,1927 € - 9,6768 € | 1 En stock |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
9,3431 € - 9,8272 € | 8 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
10285084 | 4,8358 € - 5,0933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
18,48 € - 28,7467 € | 94 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
24,5449 € - 25,8324 € | 149 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
18,48 € - 28,7467 € | 35 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
6,3715 € - 6,7053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
14,7248 € - 15,4994 € | 470 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
9,3431 € - 9,8272 € | 28 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
14,7248 € - 15,4994 € | 120 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar