Menu Search

Bisagras de hoja: montaje avellanado

En stock

Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.

Código De La Serie: SR5506 ,SR5562

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Número de orificios de montaje Finalizar Material Forma de la hoja Anchura general Compra
5,5517 € - 5,8452 € 54 En stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon con fibra de vidrio
47.5 mm
6,0255 € - 13,3179 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
5,768 € - 8,0752 € 1307 En stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Cuadrado
30.0 mm
7,5808 € - 16,7581 € 3206 En stock
3.0 mm
60.0 mm
4
Pulido
Acero inoxidable 304
90.0 mm
4,1406 € - 9,1541 € 2854 En stock
1.5 mm
30.0 mm
4
Pulido
Acero inoxidable
Redondeado
45.0 mm
9,0413 € - 9,5151 € 1936 En stock
2.0 mm
175.0 mm
8
Pulido
Acero inoxidable
Angular
38.0 mm
39,4181 € - 87,1277 € 14 En stock
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodizado negro
Aluminio
Rectangular
82.5 mm
10285077 3,2136 € - 3,3784 € 412 En stock
11.0 mm
30.0 mm
4
Mate
Nylon
Rectangular
35.0 mm
10,7326 € - 11,3042 € 546 En stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon con fibra de vidrio
47.5 mm
5,768 € - 8,0752 € 546 En stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Cromado
Aleación de zinc
Cuadrado
30.0 mm
10203682 3,2599 € - 7,21 € 3701 En stock
1.5 mm
60.0 mm
6
Pulido
Acero inoxidable 304
49.5 mm
2,3587 € - 5,2066 € 1116 En stock
1.5 mm
40.0 mm
5
Pulido
Acero inoxidable
Angular
40.0 mm
16,171 € - 35,741 € 74 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodizado negro
Aluminio
Rectangular
55.0 mm
14,1723 € - 14,1723 € Solicite el plazo de entrega aquí
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
50,8408 € - 112,3833 € 55 En stock
3.0 mm
100.0 mm
6
Translúcido anodizado
Aluminio
Rectangular
82.5 mm
10104101 10,5987 € - 15,6169 € 139 En stock
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
21,3519 € - 47,2049 € 260 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Translúcido anodizado
Aluminio
Rectangular
55.0 mm
7,1585 € - 15,8105 € 710 En stock
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
18,643 € - 41,20 € 120 En stock
9.5 mm
131.0 mm
5
Chapado en níquel
GF PA
Flecha
108.0 mm
2,5853 € - 5,7165 € 11388 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Pulido
Acero inoxidable 304
40.0 mm
  • de 6
Bisagra 47.5 mm 48.0 mm Nylon con fibra de vidrio

10285091

Rango de precios
5,8452 € - 5,5517 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    10.2 mm
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    47.5 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Rango de precios
13,3179 € - 6,0255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.2 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Grosor general
    5.7 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 30.0 mm 30.0 mm Aleación de zinc fundido

10087664

Rango de precios
8,0752 € - 5,768 €

Niveles de existencias
1307 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    7.5 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Rango de precios
16,7581 € - 7,5808 €

Niveles de existencias
3206 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    90.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
Bisagra de hoja 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Plata

10203699

Rango de precios
9,1541 € - 4,1406 €

Niveles de existencias
2854 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Pulido
Bisagra de hoja 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Plata

10203712

Rango de precios
9,5151 € - 9,0413 €

Niveles de existencias
1936 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    175.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Pulido
Bisagra de hoja 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Negro

10208014

Rango de precios
87,1277 € - 39,4181 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    82.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Anodizado negro
Bisagra 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Rango de precios
3,3784 € - 3,2136 €

Niveles de existencias
412 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    11.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    25.0 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 47.5 mm 48.0 mm Nylon con fibra de vidrio

10260289

Rango de precios
11,3042 € - 10,7326 €

Niveles de existencias
546 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    10.2 mm
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    47.5 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Plata

10087657

Rango de precios
8,0752 € - 5,768 €

Niveles de existencias
546 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    7.5 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Color
    Plata
Bisagra de hoja 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Rango de precios
7,21 € - 3,2599 €

Niveles de existencias
3701 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    49.5 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
Bisagra de hoja 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Plata

10203637

Rango de precios
5,2066 € - 2,3587 €

Niveles de existencias
1116 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Pulido
Bisagra de hoja 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Negro

10207994

Rango de precios
35,741 € - 16,171 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Anodizado negro
Bisagra 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Rango de precios
14,1723 € - 14,1723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    136.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero
Bisagra de hoja 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparente

10299753

Rango de precios
112,3833 € - 50,8408 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Grosor general
    5.5 mm
  • Anchura general
    82.5 mm
  • Color
    Transparente
Bisagra 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Rango de precios
15,6169 € - 10,5987 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • Longitud general
    106.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero
Bisagra de hoja 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparente

10299746

Rango de precios
47,2049 € - 21,3519 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Grosor general
    5.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Color
    Transparente
Bisagra 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Rango de precios
15,8105 € - 7,1585 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.9 mm
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Grosor general
    6.4 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Rango de precios
41,20 € - 18,643 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    9.5 mm
  • Longitud general
    131.0 mm
  • Grosor general
    18.0 mm
  • Anchura general
    108.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Rango de precios
5,7165 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
11388 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material completo
    Acero inoxidable 304