Menu Search

Bisagra de cabeceo libre 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

20064969

Número de pieza del fabricante:

199203E

4506 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 7,5459 €
100 + 5,3899 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

75,46 €

10 x 7,5459 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 6.0 mm
Longitud general 50.0 mm
Grosor general 11.0 mm
Anchura general 50.0 mm
Color Negro
Número de orificios de montaje 4
Material del pasador Acero inoxidable
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros