Menu Search

Bisagras continuas - Metal

En stock

Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.

Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.

En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.

  • Puede ser remachada, atornillada o soldada en la posición.


Código De La Serie: SR5590

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Material Tipo de bisagra Anchura general Compra
10206799 8,6317 € - 9,0866 € 60 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
30.0 mm
8,573 € - 11,8656 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
30.0 mm
10206874 12,1013 € - 26,7626 € 22 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
50.0 mm
27,9103 € - 29,3806 € 82 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
50.0 mm
23,0708 € - 24,2873 € 122 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
30.0 mm
191,1674 € - 201,2325 € Solicite el plazo de entrega aquí
1016.0 mm
Acero inoxidable 304
Taladrado
64.0 mm
  • de 4
Bisagra de piano No taladrado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Rango de precios
9,0866 € - 8,6317 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de piano Taladrado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Rango de precios
11,8656 € - 8,573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano Taladrado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206874

Rango de precios
26,7626 € - 12,1013 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Rango de precios
29,3806 € - 27,9103 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Rango de precios
24,2873 € - 23,0708 €

Niveles de existencias
122 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano Taladrado 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Rango de precios
201,2325 € - 191,1674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090