Menu Search

Bisagras continuas - Metal

En stock

Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.

Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.

En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.

  • Puede ser remachada, atornillada o soldada en la posición.


Código De La Serie: SR5590

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Material Tipo de bisagra Anchura general Compra
27,1765 € - 28,6082 € 91 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
50.0 mm
22,4643 € - 23,6488 € 130 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
30.0 mm
10206997 28,2459 € - 39,0946 € 44 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
30.0 mm
98,8027 € - 104,0042 € Solicite el plazo de entrega aquí
1016.0 mm
Acero
Taladrado
64.0 mm
10206782 7,313 € - 16,1607 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
25.0 mm
8,1092 € - 10,6001 € 157 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
30.0 mm
10389881 7,6735 € - 8,0752 € 2 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
32.0 mm
9,991 € - 10,9901 € 31 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
40.0 mm
17,9632 € - 39,7065 € 46 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
25.0 mm
26,0335 € - 36,0325 € 83 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
30.0 mm
11,2373 € - 24,8333 € 68 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
50.0 mm
7,9773 € - 8,3945 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
38.0 mm
8,7962 € - 9,2545 € Solicite el plazo de entrega aquí
1016.0 mm
Acero
Taladrado
32.0 mm
37,9606 € - 39,9537 € Solicite el plazo de entrega aquí
1016.0 mm
Acero inoxidable 304
No taladrado
38.0 mm
21,0068 € - 22,1089 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
1016.0 mm
Acero
No taladrado
50.8 mm
190,6684 € - 200,7058 € Solicite el plazo de entrega aquí
1016.0 mm
Acero inoxidable 304
No taladrado
51.0 mm
177,6544 € - 187,0016 € Solicite el plazo de entrega aquí
1016.0 mm
Acero inoxidable 304
No taladrado
64.0 mm
10206799 8,4048 € - 8,8477 € 92 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
30.0 mm
15,7693 € - 16,6087 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
25.0 mm
21,012 € - 22,1089 € 1 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
32.0 mm
  • de 4
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Rango de precios
28,6082 € - 27,1765 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Rango de precios
23,6488 € - 22,4643 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano Taladrado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Rango de precios
39,0946 € - 28,2459 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano Taladrado 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Rango de precios
104,0042 € - 98,8027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Rango de precios
16,1607 € - 7,313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano No taladrado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Rango de precios
10,6001 € - 8,1092 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Rango de precios
8,0752 € - 7,6735 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Rango de precios
10,9901 € - 9,991 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Rango de precios
39,7065 € - 17,9632 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Rango de precios
36,0325 € - 26,0335 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Rango de precios
24,8333 € - 11,2373 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Rango de precios
8,3945 € - 7,9773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
Bisagra de piano Taladrado 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Rango de precios
9,2545 € - 8,7962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    1.2 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Rango de precios
39,9537 € - 37,9606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    1.2 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de piano No taladrado 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Rango de precios
22,1089 € - 21,0068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.6 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    50.8 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    9403999090
Bisagra de piano No taladrado 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Rango de precios
200,7058 € - 190,6684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Anchura general
    51.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Rango de precios
187,0016 € - 177,6544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Rango de precios
8,8477 € - 8,4048 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de piano No taladrado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389850

Rango de precios
16,6087 € - 15,7693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Rango de precios
22,1089 € - 21,012 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado