Menu Search

Bisagras continuas - Metal

En stock

Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.

Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.

En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.

  • Puede ser remachada, atornillada o soldada en la posición.


Código De La Serie: SR5590

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Material Tipo de bisagra Anchura general Compra
214,4769 € - 225,7657 € Solicite el plazo de entrega aquí
1016.0 mm
Acero inoxidable 304
Drilled Hinge
51.0 mm
186,1416 € - 195,942 € Solicite el plazo de entrega aquí
1016.0 mm
Acero inoxidable 304
Drilled Hinge
64.0 mm
8,4048 € - 18,5812 € 126 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero
Drilled Hinge
30.0 mm
10206843 8,557 € - 11,8436 € 192 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero
Undrilled Hinge
40.0 mm
26,2856 € - 58,1023 € 210 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acero
Undrilled Hinge
50.0 mm
29,6434 € - 65,5286 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1020.0 mm
Acero
Drilled Hinge
60.0 mm
30,5574 € - 44,9374 € 188 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Undrilled Hinge
40.0 mm
98,8182 € - 218,4424 € 71 En stock
2.0 mm
1000.0 mm
Acero inoxidable
Undrilled Hinge
50.0 mm
26,9499 € - 28,361 € 52 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
40.0 mm
161,1023 € - 356,1225 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminio
Undrilled Hinge
44.5 mm
24,1432 € - 53,3746 € 134 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
30.0 mm
25,2504 € - 26,5843 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
38.0 mm
9,0073 € - 9,4811 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1016.0 mm
Acero
Undrilled Hinge
38.0 mm
22,5724 € - 23,7569 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
32.0 mm
16,825 € - 17,7057 € 1 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
25.0 mm
6,7465 € - 7,1018 € 1 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
Drilled Hinge
25.0 mm
10389881 7,6735 € - 8,0752 € 2 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
Drilled Hinge
32.0 mm
7,9773 € - 8,3945 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
Drilled Hinge
38.0 mm
8,7962 € - 9,2545 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1016.0 mm
Acero
Drilled Hinge
32.0 mm
37,9606 € - 39,9537 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1016.0 mm
Acero inoxidable 304
Undrilled Hinge
38.0 mm
  • de 4
Bisagra de piano Taladrado 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Rango de precios
225,7657 € - 214,4769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Anchura general
    51.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Rango de precios
195,942 € - 186,1416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Rango de precios
18,5812 € - 8,4048 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Rango de precios
11,8436 € - 8,557 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Undrilled Hinge
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Rango de precios
58,1023 € - 26,2856 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Undrilled Hinge
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Rango de precios
65,5286 € - 29,6434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Rango de precios
44,9374 € - 30,5574 €

Niveles de existencias
188 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Undrilled Hinge
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Rango de precios
218,4424 € - 98,8182 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Undrilled Hinge
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Rango de precios
28,361 € - 26,9499 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Rango de precios
356,1225 € - 161,1023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.3 mm
  • Longitud general
    1830.0 mm
  • Anchura general
    44.5 mm
  • Tipo de bisagra
    Undrilled Hinge
  • Código de material
    7616999099
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Rango de precios
53,3746 € - 24,1432 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Rango de precios
26,5843 € - 25,2504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Rango de precios
9,4811 € - 9,0073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    1.2 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Undrilled Hinge
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Rango de precios
23,7569 € - 22,5724 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Rango de precios
17,7057 € - 16,825 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano No taladrado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Rango de precios
7,1018 € - 6,7465 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Rango de precios
8,0752 € - 7,6735 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Rango de precios
8,3945 € - 7,9773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano Taladrado 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Rango de precios
9,2545 € - 8,7962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    1.2 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Rango de precios
39,9537 € - 37,9606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    1.2 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Undrilled Hinge