Menu Search

Bisagras continuas - Metal

En stock

Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.

Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.

En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.

  • Puede ser remachada, atornillada o soldada en la posición.


Código De La Serie: SR5590

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Material Tipo de bisagra Anchura general Compra
8,4048 € - 18,5812 € 126 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
30.0 mm
10206843 8,557 € - 11,8436 € 184 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
40.0 mm
26,2856 € - 58,1023 € 200 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
50.0 mm
29,6434 € - 65,5286 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
60.0 mm
24,1432 € - 53,3746 € 126 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
30.0 mm
30,5574 € - 44,9374 € 104 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
40.0 mm
98,8182 € - 218,4424 € 71 En stock
2.0 mm
1000.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
50.0 mm
17,9632 € - 39,7065 € 44 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
25.0 mm
26,0335 € - 36,0325 € 69 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
30.0 mm
10207024 46,4015 € - 48,8426 € 73 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
50.0 mm
10207062 96,5573 € - 101,6404 € 81 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
60.0 mm
151,2246 € - 334,3071 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminio
No taladrado
31.8 mm
244,1615 € - 539,7097 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminio
No taladrado
63.5 mm
8,1092 € - 10,6001 € 157 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
30.0 mm
11,2373 € - 24,8333 € 68 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
50.0 mm
9,991 € - 10,9901 € 31 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
40.0 mm
26,9499 € - 28,361 € 52 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
40.0 mm
161,1023 € - 356,1225 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminio
No taladrado
44.5 mm
205,3099 € - 453,8386 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
915.0 mm
Aluminio
No taladrado
63.5 mm
51,2631 € - 113,3412 € 220 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
50.0 mm
  • de 4
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Rango de precios
18,5812 € - 8,4048 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Rango de precios
11,8436 € - 8,557 €

Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Rango de precios
58,1023 € - 26,2856 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Rango de precios
65,5286 € - 29,6434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Rango de precios
53,3746 € - 24,1432 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Rango de precios
44,9374 € - 30,5574 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Rango de precios
218,4424 € - 98,8182 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Rango de precios
39,7065 € - 17,9632 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Rango de precios
36,0325 € - 26,0335 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Rango de precios
48,8426 € - 46,4015 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Rango de precios
101,6404 € - 96,5573 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Rango de precios
334,3071 € - 151,2246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.3 mm
  • Longitud general
    1830.0 mm
  • Anchura general
    31.8 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7616991099
Bisagra de piano No taladrado 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Rango de precios
539,7097 € - 244,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.3 mm
  • Longitud general
    1830.0 mm
  • Anchura general
    63.5 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7616999099
Bisagra de piano No taladrado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Rango de precios
10,6001 € - 8,1092 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Rango de precios
24,8333 € - 11,2373 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Rango de precios
10,9901 € - 9,991 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Rango de precios
28,361 € - 26,9499 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Rango de precios
356,1225 € - 161,1023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.3 mm
  • Longitud general
    1830.0 mm
  • Anchura general
    44.5 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7616999099
Bisagra de piano No taladrado 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Rango de precios
453,8386 € - 205,3099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.3 mm
  • Longitud general
    915.0 mm
  • Anchura general
    63.5 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7616999099
Bisagra de piano Taladrado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Rango de precios
113,3412 € - 51,2631 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090