Menu Search

Bisagra de tensión 40.0 mm 28.0 mm Polymer Blanco

Referencia de Essentra:

10352847

Número de pieza del fabricante:

1501219

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 22,7527 €
50 - 249 10,8356 €
250 + 10,2897 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

22,75 €

1 x 22,7527 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 2.5 mm
Tensión máxima 0.25 Nm
Longitud general 40.0 mm
Anchura general 28.0 mm
Color Blanco
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros