Menu Search

Base para abrazadera con base remachada fijación para orificio ciego

En stock

Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.

Código De La Serie: SR2022

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
76 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Anchura máxima de la abrazadera compatible Rango de grosor del panel Método de montaje Compra
0,1416 € - 0,1748 € 150998 En stock
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Ajustable a presión
0,3616 € - 0,4465 € 989 En stock
8.1 mm
Fir Tree
0,1444 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
Ajustable a presión
0,1416 € - 0,1748 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Ajustable a presión
0,0788 € - 0,1744 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
Montaje a presión
0,4128 € - 0,4346 € 50 En stock
9.5 mm
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Montaje a presión
0,2179 € - 0,2293 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.2 mm
5.0 mm
Fir Tree
0,0867 € - 0,0912 € 3800 En stock
6.2 mm
8.1 mm
Montaje a presión
0,1814 € - 0,1909 € 500 En stock
8.1 mm
Ajustable a presión
0,105 € - 0,1105 € 52425 En stock
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Ajustable a presión
0,1489 € - 0,1567 € 23756 En stock
4.0 mm
Ajustable a presión
0,0729 € - 0,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
Ajustable a presión
10009529 0,105 € - 0,1105 € 18182 En stock
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Ajustable a presión
0,1799 € - 0,1894 € 5370 En stock
4.3 mm
5.1 mm
Tornillo
0,2341 € - 0,2464 € 2441 En stock
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Ajustable a presión
10009420 0,2666 € - 0,2807 € 35175 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
Ajustable a presión
10376881 0,079 € - 0,0832 € 11248 En stock
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
Montaje a presión
0,1814 € - 0,1909 € 109 En stock
8.1 mm
Ajustable a presión
0,0634 € - 0,0782 € 1990 En stock
1.0 - 4.5 mm
0,3857 € - 0,4059 € 7070 En stock
6.4 mm
6.6 mm
1.2 - 2.8 mm
Montaje a presión
  • de 4
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10363645

Rango de precios
0,1748 € - 0,1416 €

Niveles de existencias
150998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Fir Tree 0.320 in PEAD Negro

10363447

Rango de precios
0,4465 € - 0,3616 €

Niveles de existencias
989 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Fir Tree
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    8.1 mm
  • Altura general
    30.9 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.252 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10363669

Rango de precios
0,1783 € - 0,1444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10363652

Rango de precios
0,1748 € - 0,1416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Punta de flecha #8 PA Natural

10363676

Rango de precios
0,1744 € - 0,0788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro del orificio compatible
    4.3 mm
  • Altura general
    18.6 mm
  • Anchura general
    12.3 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 13.0 mm PA Negro

10108932

Rango de precios
0,4346 € - 0,4128 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    13.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Ajustable a presión 5.0 mm PA Natural

10314609

Rango de precios
0,2293 € - 0,2179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Fir Tree
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.2 mm
  • Altura general
    13.6 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 8.1 mm PA Natural

10376898

Rango de precios
0,0912 € - 0,0867 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 8.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.2 mm
  • Longitud general
    17.7 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 8.1 mm Nylon 6/6 Negro

10089330

Rango de precios
0,1909 € - 0,1814 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    8.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Negro

10009505

Rango de precios
0,1105 € - 0,105 €

Niveles de existencias
52425 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 3.0 mm
  • Altura general
    13.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.0 mm Nylon 6/6 Negro

10089316

Rango de precios
0,1567 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
23756 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 2.8 mm Nylon 6/6 Natural

10009550

Rango de precios
0,09 € - 0,0729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 4.5 mm
  • Altura general
    16.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Negro

10009529

Rango de precios
0,1105 € - 0,105 €

Niveles de existencias
18182 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 3.0 mm
  • Altura general
    13.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 5.1 mm PA Negro

10122068

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
5370 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.3 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 2.0 mm Nylon 6/6 Natural

10155226

Rango de precios
0,2464 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
2441 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura general
    14.7 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10009420

Rango de precios
0,2807 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
35175 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Longitud general
    14.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 3.8 mm PA Natural

10376881

Rango de precios
0,0832 € - 0,079 €

Niveles de existencias
11248 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    3.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 8.1 mm Nylon 6/6 Natural

10089323

Rango de precios
0,1909 € - 0,1814 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    8.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión Nylon 6/6 Natural

10009543

Rango de precios
0,0782 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
1990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 4.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 6.6 mm PA Natural

10009680

Rango de precios
0,4059 € - 0,3857 €

Niveles de existencias
7070 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    6.6 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.2 - 2.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm