Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.
Código De La Serie: SR2022
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Anchura máxima de la abrazadera compatible | Rango de grosor del panel | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1416 € - 0,1748 € | 150998 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,3616 € - 0,4465 € | 989 En stock |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1444 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,1416 € - 0,1748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,0788 € - 0,1744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Montaje a presión
|
||
| 0,4128 € - 0,4346 € | 50 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,2179 € - 0,2293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,0867 € - 0,0912 € | 3800 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1814 € - 0,1909 € | 500 En stock |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,105 € - 0,1105 € | 52425 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,1489 € - 0,1567 € | 23756 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,0729 € - 0,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 10009529 | 0,105 € - 0,1105 € | 18182 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Ajustable a presión
|
|
| 0,1799 € - 0,1894 € | 5370 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 0,2341 € - 0,2464 € | 2441 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 10009420 | 0,2666 € - 0,2807 € | 35175 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Ajustable a presión
|
|
| 10376881 | 0,079 € - 0,0832 € | 11248 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Montaje a presión
|
|
| 0,1814 € - 0,1909 € | 109 En stock |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,0634 € - 0,0782 € | 1990 En stock |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,3857 € - 0,4059 € | 7070 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Montaje a presión
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar