Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pasador | Diámetro general | Longitud general | Material | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7686 € - 10,54 € | 1200 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminio
|
|
||
| 17,3269 € - 38,2927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1812 € - 4,8236 € | 4250 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 2,7101 € - 5,9914 € | 2559 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 4,7686 € - 10,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 6,093 € - 13,4659 € | 310 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 2,0288 € - 4,4851 € | 710 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 2,1812 € - 4,8236 € | 1405 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 6,9604 € - 15,4017 € | 120 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 6,5373 € - 14,4391 € | 184 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|
||
| 2,7101 € - 5,9914 € | 1030 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 15,2325 € - 33,6807 € | 375 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|
||
| 9,8059 € - 21,6639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 6,6959 € - 14,8093 € | 856 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminio
|
|
||
| 1,6396 € - 3,6261 € | 702 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 4,2397 € - 9,3722 € | 475 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 7,3518 € - 16,248 € | 492 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminio
|
|
||
| 2,2933 € - 5,069 € | 845 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 2,2933 € - 5,069 € | 1875 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acero
|
|
||
| 10,8849 € - 24,0652 € | 425 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar