Menu Search

Bala - Engrasador

En stock

Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Diámetro general Longitud general Material Anchura general Compra
91,3803 € - 96,1896 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acero;Latón
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminio
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero;Latón
12.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acero inoxidable
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acero;Latón
13.2 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acero;Latón
25.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acero;Latón
13.2 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminio
12.5 mm
18,1692 € - 40,1494 € 560 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acero
16,068 € - 35,5247 € 295 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acero inoxidable
10341100 13,2046 € - 29,2005 € 123 En stock
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acero
11,6905 € - 25,853 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acero
18,0353 € - 39,8816 € 410 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acero inoxidable
7,4057 € - 16,3667 € 1895 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acero
1,0032 € - 2,2165 € 400 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero
4,9934 € - 11,0416 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acero
6,7259 € - 14,8732 € 1291 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminio
20,7236 € - 45,8144 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acero
3,9922 € - 8,8271 € 10 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acero
8,4855 € - 8,9321 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acero
  • de 2
Bisagra de soldadura 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Rango de precios
96,1896 € - 91,3803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero;Latón
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Aluminio 8.0 mm

10552360


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero;Latón 6.0 mm

10633861


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    12.5 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero;Latón
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero inoxidable 10.0 mm

10552377


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Bisagra de soldadura 70.0 mm 11.5 mm Acero;Latón 6.0 mm

10638019


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Anchura general
    13.2 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero;Latón
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero;Latón 13.0 mm

10634943


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero;Latón
Bisagra de soldadura 70.0 mm 11.5 mm Acero;Latón 6.0 mm

10633854


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Anchura general
    13.2 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero;Latón
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Aluminio 6.0 mm

10552353


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    12.5 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de soldadura 150.0 mm 20.0 mm Acero

10341148

Rango de precios
40,1494 € - 18,1692 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Latón
Acero inoxidable Bisagra de soldadura 80.0 mm

10341186

Rango de precios
35,5247 € - 16,068 €

Niveles de existencias
295 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero

10341100

Rango de precios
29,2005 € - 13,2046 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Acero
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero

10341131

Rango de precios
25,853 € - 11,6905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Latón
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero inoxidable

10341209

Rango de precios
39,8816 € - 18,0353 €

Niveles de existencias
410 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero

10341070

Rango de precios
16,3667 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
1895 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Acero
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero

10341117

Rango de precios
2,2165 € - 1,0032 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Latón
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Acero

10215005

Rango de precios
11,0416 € - 4,9934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Acero
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Aluminio

10215029

Rango de precios
14,8732 € - 6,7259 €

Niveles de existencias
1291 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero

10215012

Rango de precios
45,8144 € - 20,7236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Latón
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero

10341087

Rango de precios
8,8271 € - 3,9922 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Acero
Bisagra de soldadura 70.0 mm

10640418

Rango de precios
8,9321 € - 8,4855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Latón