La gama de asas salientes son ideales para utilizar en cajones y ofrecen una variedad de perfiles personalizados con perfil en blanco o para etiquetado. Disponibles en una selección de acabados y tamaños. Se montan con tornillos en un cubre perfil rígido para permitir múltiples posiciones cuando se selecciona un perfil más largo.
Código De La Serie: SR6513
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Finalizar | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2176 € - 10,7583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
| 10,0013 € - 10,5266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
| 13,6629 € - 14,3839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
| 17,1237 € - 18,0301 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
| 24,1123 € - 25,3689 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
| 13,7968 € - 14,523 € | 2 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
| 20,3116 € - 21,3879 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.748 in
400.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
| 10,0837 € - 10,6141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
| 16,7323 € - 17,6078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
| 23,3758 € - 24,6067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
| 22,8454 € - 24,0453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
| 14,935 € - 15,7178 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
| 21,3879 € - 22,5158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.748 in
400.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
| 20,2498 € - 21,3158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.748 in
400.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
| 13,2715 € - 13,9719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.843 in
250.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
| 18,7511 € - 19,7399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.748 in
400.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
| 9,8365 € - 10,3618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
| 13,2046 € - 13,8998 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
| 14,6311 € - 15,4036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.843 in
250.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
| 8,8683 € - 9,3318 € | 1 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar