Menu Search

Asas - Metálicas en forma de arco

En stock

La gama de asas diseñadas en forma de arco tienen un perfil semiplano ideal cuando se necesitan dos asas en paneles con apertura cercana. Disponibles en fijación frontal y trasera, junto con una selección de acabados para satisfacer los requisitos estéticos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
106 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material del asa Tipo de montaje Compra
3,2506 € - 3,4226 € 8 En stock
M5 x 0.8
Aluminio
Threaded Insert
70,9979 € - 156,9308 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Tornillo o tira autoadhesiva
25,9714 € - 27,3413 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Front Mount
25,0135 € - 26,3268 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Front Mount
52,1283 € - 54,8578 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Threaded Insert
70,4005 € - 74,1188 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Threaded Insert
74,7883 € - 165,3047 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Tornillo o tira autoadhesiva
20,1601 € - 21,2252 € 2 En stock
M6
55,2389 € - 58,1435 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Threaded Insert
53,7351 € - 56,5573 € 3 En stock
M5
Acero inoxidable
Threaded Insert
74,2218 € - 78,1358 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Threaded Insert
71,9455 € - 75,7256 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero inoxidable
Threaded Insert
88,0135 € - 92,6485 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Threaded Insert
103,7725 € - 109,2315 € 10 En stock
M6
Acero inoxidable
Threaded Insert
80,4636 € - 84,6969 € 58 En stock
M8
Aluminio
Threaded Insert
69,2572 € - 72,8931 € 2 En stock
M6
Aluminio
Threaded Insert
44,8874 € - 47,2461 € 2 En stock
M8
Aluminio
Threaded Insert
31,0648 € - 32,6922 € 10 En stock
M6 x 12
26,1414 € - 57,7933 € 10 En stock
M6 x 12
32,2493 € - 71,276 € 32 En stock
M8 x 14
  • de 6
Asa en U 100.0 mm M5 x 0.8 Aluminio

10339510

Rango de precios
3,4226 € - 3,2506 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
Asa curvada 200.0 mm Non Threaded Aluminio Plata

10213810

Rango de precios
156,9308 € - 70,9979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Plata
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa en U 112.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10210949

Rango de precios
27,3413 € - 25,9714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Front Mount
Asa en U 100.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10210932

Rango de precios
26,3268 € - 25,0135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Front Mount
Asa de agarre 300.0 mm M8 Aluminio Negro

10254394

Rango de precios
54,8578 € - 52,1283 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Asa de agarre 600.0 mm M8 Aluminio Negro

10254431

Rango de precios
74,1188 € - 70,4005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Asa curvada 200.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10213827

Rango de precios
165,3047 € - 74,7883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa en U 130.0 mm M6

10386330

Rango de precios
21,2252 € - 20,1601 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    130.0 mm
  • Referencia
    REACH
  • Referencia
    RoHs
  • Código de material
    7616999099
Asa de agarre 350.0 mm M8 Aluminio Negro

10254400

Rango de precios
58,1435 € - 55,2389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Asa en U 100.0 mm M5 Acero inoxidable Plata

10254271

Rango de precios
56,5573 € - 53,7351 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Acabado del asa
    Semi Matte
  • Color del asa
    Plata
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Asa en U 250.0 mm M5 Acero inoxidable Plata

10378809

Rango de precios
78,1358 € - 74,2218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Acabado del asa
    Semi Matte
  • Color del asa
    Plata
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Asa en U 180.0 mm M6 Acero inoxidable Plata

10254349

Rango de precios
75,7256 € - 71,9455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Acabado del asa
    Semi Matte
  • Color del asa
    Plata
  • Tipo del asa
    Alta calidad
  • Forma del asa
    U
Asa en U 350.0 mm M5 Acero inoxidable Plata

10254318

Rango de precios
92,6485 € - 88,0135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Acabado del asa
    Semi Matte
  • Color del asa
    Plata
  • Tipo del asa
    Alta calidad
  • Forma del asa
    U
Asa en U 350.0 mm M6 Acero inoxidable Plata

10254356

Rango de precios
109,2315 € - 103,7725 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Acabado del asa
    Semi Matte
  • Color del asa
    Plata
  • Tipo del asa
    Alta calidad
  • Forma del asa
    U
Asa en U 140.0 mm M8 Aluminio Negro

10378793

Rango de precios
84,6969 € - 80,4636 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del asa
    140.0 mm
Asa en U 120.0 mm M6 Aluminio Negro

10378786

Rango de precios
72,8931 € - 69,2572 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del asa
    120.0 mm
Asa de agarre 180.0 mm M8 Aluminio Negro

10254363

Rango de precios
47,2461 € - 44,8874 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Asa en U 160.0 mm M6 x 12

10254158

Rango de precios
32,6922 € - 31,0648 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 12
  • Distancia del orificio de montaje
    160.0 mm
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 112.0 mm M6 x 12

10254103

Rango de precios
57,7933 € - 26,1414 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 12
  • Distancia del orificio de montaje
    112.0 mm
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 128.0 mm M8 x 14

10254141

Rango de precios
71,276 € - 32,2493 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 14
  • Distancia del orificio de montaje
    128.0 mm
  • Código de material
    7616999099