Menu Search

Asas - Metálicas en forma de arco

En stock

La gama de asas diseñadas en forma de arco tienen un perfil semiplano ideal cuando se necesitan dos asas en paneles con apertura cercana. Disponibles en fijación frontal y trasera, junto con una selección de acabados para satisfacer los requisitos estéticos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
106 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material del asa Tipo de montaje Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Aluminio
Instalación posterior oculta
1,3836 € - 2,1522 € 4256 En stock
M4
Aleación de zinc fundido
Espárrago roscado
6,9731 € - 9,7623 € 731 En stock
M4
Aleación de zinc fundido
Espárrago roscado
3,1419 € - 4,8874 € 408 En stock
2,187 € - 3,402 € 640 En stock
2,5803 € - 4,0137 € 8 En stock
13,7917 € - 19,3084 € 157 En stock
40,3451 € - 56,4831 € Solicite el plazo de entrega aquí
5,1442 € - 8,0021 € 7 En stock
20060640 14,4509 € - 20,2313 € 48 En stock
2,4529 € - 3,8156 € 968 En stock
20068677 15,6972 € - 21,9761 € 537 En stock
28,2426 € - 29,7412 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Front Mount
53,7351 € - 56,5573 € 39 En stock
M5
Acero inoxidable
Threaded Insert
74,2218 € - 78,1358 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Threaded Insert
36,1221 € - 79,8559 € 20 En stock
M8 x 14
7,2542 € - 7,6426 € 11 En stock
M5
15,9835 € - 16,824 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
26,1414 € - 57,7933 € 10 En stock
M6 x 12
26,5122 € - 58,607 € 1 En stock
M6 x 12
  • de 6
Tiradores metálicos de una pieza M5 100.0 mm | 3.937 in

20064549


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Anodizado mate
  • Forma del asa
    Barra redonda
  • Tipo de montaje
    Instalación posterior oculta
  • Medida de la rosca
    M5
Tiradores de plástico de una pieza 20.0 mm Aleación de zinc fundido

20121488

Rango de precios
2,1522 € - 1,3836 €

Niveles de existencias
4256 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aleación de zinc fundido
  • Acabado del asa
    Cromado
  • Color del asa
    Natural
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Arch
Tiradores 28.5 mm 117.0 mm Aleación de zinc fundido

20121471

Rango de precios
9,7623 € - 6,9731 €

Niveles de existencias
731 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aleación de zinc fundido
  • Acabado del asa
    Pulvicubierto
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Arch
Tiradores de plástico de una pieza 53.0 mm

20124250

Rango de precios
4,8874 € - 3,1419 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.5 mm
  • Código de material
    7616991099
Tiradores 55.0 mm

20121501

Rango de precios
3,402 € - 2,187 €

Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Código de material
    7616991099
Tiradores 55.0 mm

20121525

Rango de precios
4,0137 € - 2,5803 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    500.0 mm
  • Código de material
    7616991099
Tiradores de plástico de una pieza 53.0 mm

20068660

Rango de precios
19,3084 € - 13,7917 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.5 mm
  • Referencia
    DIN
  • Referencia
    ISO
  • Código de material
    7616991099
Tiradores de plástico de una pieza 80.0 mm

20064730

Rango de precios
56,4831 € - 40,3451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    500.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.5 mm
  • Código de material
    7326909890
Tiradores de plástico de una pieza 80.0 mm

20064723

Rango de precios
8,0021 € - 5,1442 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.5 mm
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 55.0 mm

20060640

Rango de precios
20,2313 € - 14,4509 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Código de material
    7616100099
Tiradores de plástico de una pieza 53.0 mm

20068646

Rango de precios
3,8156 € - 2,4529 €

Niveles de existencias
968 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    200.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.5 mm
  • Código de material
    7616991099
Tiradores de plástico de una pieza 53.0 mm

20068677

Rango de precios
21,9761 € - 15,6972 €

Niveles de existencias
537 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    500.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.5 mm
  • Referencia
    DIN
  • Referencia
    ISO
  • Código de material
    7616991099
Asa en U 160.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10210970

Rango de precios
29,7412 € - 28,2426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Front Mount
Asa en U 100.0 mm M5 Acero inoxidable Plata

10254271

Rango de precios
56,5573 € - 53,7351 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Acabado del asa
    Semi Matte
  • Color del asa
    Plata
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Asa en U 250.0 mm M5 Acero inoxidable Plata

10378809

Rango de precios
78,1358 € - 74,2218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Acabado del asa
    Semi Matte
  • Color del asa
    Plata
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
Asa en U 180.0 mm M8 x 14

10254172

Rango de precios
79,8559 € - 36,1221 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 14
  • Distancia del orificio de montaje
    180.0 mm
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 88.0 mm M5

10271919

Rango de precios
7,6426 € - 7,2542 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    88.0 mm
  • Referencia
    REACH
  • Referencia
    RoHs
  • Código de material
    7326909890
Asa en U M5 235.0 mm 12.0 mm Aluminio

10386323

Rango de precios
16,824 € - 15,9835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    235.0 mm
  • Referencia
    RoHs
  • Referencia
    REACH
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 112.0 mm M6 x 12

10254103

Rango de precios
57,7933 € - 26,1414 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 12
  • Distancia del orificio de montaje
    112.0 mm
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 120.0 mm M6 x 12

10254110

Rango de precios
58,607 € - 26,5122 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 12
  • Distancia del orificio de montaje
    120.0 mm
  • Código de material
    7616999099