Menu Search

Asas - Metálicas en forma de arco

En stock

La gama de asas diseñadas en forma de arco tienen un perfil semiplano ideal cuando se necesitan dos asas en paneles con apertura cercana. Disponibles en fijación frontal y trasera, junto con una selección de acabados para satisfacer los requisitos estéticos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
106 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material del asa Tipo de montaje Compra
31,0648 € - 32,6922 € 10 En stock
M6 x 12
68,4847 € - 72,0897 € 43 En stock
M8 x 14
10271933 8,6324 € - 9,0846 € 18 En stock
M5
27,7379 € - 61,3262 € 10 En stock
M5
Aluminio
Threaded Insert
62,6549 € - 65,9509 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Threaded Insert
27,0787 € - 28,5104 € 3 En stock
M6 x 12
27,2126 € - 60,1417 € 239 En stock
M6 x 12
36,1221 € - 79,8559 € 20 En stock
M8 x 14
34,5977 € - 76,4672 € 2 En stock
M8 x 14
6,5549 € - 6,8989 € 10 En stock
M5
10271940 12,088 € - 12,7328 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
70,9979 € - 156,9308 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Espárrago roscado
26,1208 € - 27,501 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Front Mount
31,7095 € - 33,3771 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 14
7,2542 € - 7,6426 € 11 En stock
M5
15,9835 € - 16,824 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
36,0191 € - 79,619 € 10 En stock
Non Threaded
Aluminio
Sin rosca
74,7883 € - 165,3047 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Espárrago roscado
26,7388 € - 28,1344 € 4 En stock
Non Threaded
Aluminio
Front Mount
42,3639 € - 62,4242 € 20 En stock
Non Threaded
Acero
Sin rosca
  • de 6
Asa en U 160.0 mm M6 x 12

10254158

Rango de precios
32,6922 € - 31,0648 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 12
  • Distancia del orificio de montaje
    160.0 mm
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 350.0 mm M8 x 14

10254196

Rango de precios
72,0897 € - 68,4847 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 14
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 120.0 mm M5

10271933

Rango de precios
9,0846 € - 8,6324 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    120.0 mm
  • Referencia
    REACH
  • Referencia
    RoHs
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 250.0 mm M5 Aluminio Negro

10254233

Rango de precios
61,3262 € - 27,7379 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Número de orificios de montaje
    2
Asa en U 180.0 mm M5 Acero inoxidable Plata

10254301

Rango de precios
65,9509 € - 62,6549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Acabado del asa
    Semi Matte
  • Color del asa
    Plata
  • Tipo del asa
    Alta calidad
  • Forma del asa
    U
Asa en U 100.0 mm M6 x 12

10254097

Rango de precios
28,5104 € - 27,0787 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 12
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 128.0 mm M6 x 12

10254134

Rango de precios
60,1417 € - 27,2126 €

Niveles de existencias
239 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 12
  • Distancia del orificio de montaje
    128.0 mm
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 180.0 mm M8 x 14

10254172

Rango de precios
79,8559 € - 36,1221 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 14
  • Distancia del orificio de montaje
    180.0 mm
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 160.0 mm M8 x 14

10254165

Rango de precios
76,4672 € - 34,5977 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 14
  • Distancia del orificio de montaje
    160.0 mm
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 55.0 mm M5

10271902

Rango de precios
6,8989 € - 6,5549 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    55.0 mm
  • Referencia
    REACH
  • Referencia
    RoHs
  • Código de material
    7326909890
Asa en U 180.0 mm M5

10271940

Rango de precios
12,7328 € - 12,088 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    180.0 mm
  • Referencia
    REACH
  • Referencia
    RoHs
  • Código de material
    7326909890
Asa curvada 300.0 mm Non Threaded Aluminio Plata

10213834

Rango de precios
156,9308 € - 70,9979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Plata
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa en U 120.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10210956

Rango de precios
27,501 € - 26,1208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Front Mount
Asa en U 120.0 mm M8 x 14

10254127

Rango de precios
33,3771 € - 31,7095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 14
  • Distancia del orificio de montaje
    120.0 mm
  • Código de material
    7616999099
Asa en U 88.0 mm M5

10271919

Rango de precios
7,6426 € - 7,2542 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    88.0 mm
  • Referencia
    REACH
  • Referencia
    RoHs
  • Código de material
    7326909890
Asa en U 235.0 mm M5

10386323

Rango de precios
16,824 € - 15,9835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    235.0 mm
  • Referencia
    REACH
  • Referencia
    RoHs
  • Código de material
    7616999099
Tiradores Non Threaded Gris

10232590

Rango de precios
79,619 € - 36,0191 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Tipo de montaje
    Sin rosca
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa curvada 300.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10213841

Rango de precios
165,3047 € - 74,7883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa en U 128.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10210963

Rango de precios
28,1344 € - 26,7388 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Front Mount
Tiradores Sin rosca Negro

10099063

Rango de precios
62,4242 € - 42,3639 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Acero
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo de montaje
    Sin rosca
  • Número de orificios de montaje
    2