Menu Search

Tiradores 187.0 mm 79.0 mm ABS Negro

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Sustituye al artículo No.(s): 493463
Referencia de Essentra:

20512804

Número de pieza del fabricante:

87420

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 15,7214 €
5 + 14,1492 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

15,72 €

1 x 15,7214 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 187.0 mm
Altura general 79.0 mm
Profundidad general 22.0 mm
Longitud del orificio de montaje 171.0 mm
Anchura del orificio de montaje 73.0 mm
Tipo de montaje Clip On
Material del asa ABS
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Color Negro
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros