Menu Search

Tiradores 90.0 mm 40.0 mm ABS Gris

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Made from ABS. Sustituye al artículo No.(s): 493460
Referencia de Essentra:

20338466

Número de pieza del fabricante:

67428

390 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 11,0977 €
50 + 9,9879 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

110,98 €

10 x 11,0977 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 90.0 mm
Altura general 40.0 mm
Profundidad general 16.0 mm
Longitud del orificio de montaje 83.0 mm
Anchura del orificio de montaje 34.0 mm
Tipo de montaje Snap-In
Material del asa ABS
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Color Gris
Código de material 3926909790

El producto 67428 reemplaza:

Asa empotrada 90.0 mm 40.0 mm ABS Gris
Referencia de Essentra: 10273470
Número de pieza del fabricante: 493460

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros