Menu Search

Asa empotrada 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Negro

Referencia de Essentra:

20067779

Número de pieza del fabricante:

274222

75 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 10,2808 €
50 - 249 7,3434 €
250 + 6,6091 €
Paquete estándar: 15

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

10,28 €

1 x 10,2808 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 136.0 mm
Altura general 36.0 mm
Profundidad general 18.5 mm
Longitud del orificio de montaje 132.0 mm
Anchura del orificio de montaje 31.0 mm
Forma del asa Rectangular
Estilo del asa Extraíble
Tipo de montaje Snap In
Material del asa Nylon 6
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros