Menu Search

Asa empotrada 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Negro

Referencia de Essentra:

20124120

Número de pieza del fabricante:

274122

2860 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 74 5,7173 €
75 + 5,1452 €
Paquete estándar: 15

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

85,76 €

15 x 5,7173 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 93.0 mm
Altura general 36.0 mm
Profundidad general 18.5 mm
Longitud del orificio de montaje 87.5 mm
Anchura del orificio de montaje 31.0 mm
Forma del asa Rectangular
Estilo del asa Extraíble
Tipo de montaje Snap In
Material del asa Nylon 6
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros