Menu Search

Asas - De plástico en forma de arco

En stock

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..

Código De La Serie: SR5587, SR5586

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Material del asa Tipo de montaje Color del asa Altura general Compra
4,8802 € - 5,4224 € 426 En stock
18,944 € - 21,0489 € 50 En stock
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Tornillo o tira autoadhesiva
Negro
50.0 mm
4,8802 € - 5,4224 € 508 En stock
11,7744 € - 13,0827 € 1172 En stock
4,163 € - 4,6256 € 150 En stock
3,014 € - 3,014 € 2498 En stock
M6
Nylon 6
Plain
Negro
35.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 3
Tiradores 28.5 mm

20338527

Rango de precios
5,4224 € - 4,8802 €

Niveles de existencias
426 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    6.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    2
  • Código de material
    3926909790
Tiradores 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Negro

20512798

Rango de precios
21,0489 € - 18,944 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Color
    Negro
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    PA6 GFR30
Tiradores 28.5 mm

20338534

Rango de precios
5,4224 € - 4,8802 €

Niveles de existencias
508 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    6.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    3
  • Código de material
    3926909790
Tiradores

20338589

Rango de precios
13,0827 € - 11,7744 €

Niveles de existencias
1172 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PPN
  • Tipo
    2
  • Código de material
    3926909790
Tiradores 28.5 mm

20338510

Rango de precios
4,6256 € - 4,163 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    6.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 93.4 mm M6 Nylon 6 Negro

20087883

Rango de precios
3,014 € - 3,014 €

Niveles de existencias
2498 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    93.4 mm
  • Altura general
    35.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon 6
  • Tipo de montaje
    Plain
Pull Handle

20338596


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PPN
  • Tipo
    2
  • Código de material
    3926909790