Menu Search

Tiradores 120.0 mm M10 Acero Plata

Referencia de Essentra:

20077556

Número de pieza del fabricante:

5846144120E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 40

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Plata
Finalizar Sin acabado
Material completo Acero
Material del asa Acero
Forma del asa U
Tipo de montaje Threaded Insert
Longitud de la base 44.0 mm
Distancia al centro del orificio de montaje 120.0 mm
Longitud general 138.0 mm
Tipo de bisagra Side Pull
Código de material 8302420090
Medida de la rosca M10

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros