Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20077549
5844044120E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Color | Plata |
|---|---|
| Finalizar | Sin acabado |
| Material completo | Acero inoxidable |
| Material del asa | Acero inoxidable |
| Forma del asa | U |
| Tipo de montaje | Inserto roscado |
| Longitud de la base | 44.0 mm |
| Longitud de la base | 1.732 in |
| Distancia al centro del orificio de montaje | 120.0 mm |
| Distancia al centro del orificio de montaje | 120.0 mm |
| Longitud general | 5.433 in |
| Longitud general | 138.0 mm |
| Tipo de bisagra | Side Pull |
| Código de material | 8302420090 |
| Medida de la rosca | M10 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar