Menu Search

Tiradores 133.0 mm M10 Acero

Referencia de Essentra:

10273968

Número de pieza del fabricante:

493604

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 17,7648 €
25 + 16,8805 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

88,82 €

5 x 17,7648 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Finalizar Cromado
Material completo Acero
Material del asa Acero
Forma del asa Rectangular
Tipo de montaje Espárrago roscado
Longitud de la base 133.0 mm
Longitud general 133.0 mm
Código de material 7318190090
Medida de la rosca M10

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros